Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Einsätze

  (88 Produkte)
10 20 50 100
Seite: 1 2
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 2

Schnittstellen am Schaltschrank - eine flexible und robuste Lösung für viele Standard Steckdosen und Datenstecker von Murrelektronik

Murrelektronik bietet ein umfangreiches Programm an Einsätzen für Daten- und Stromanschlüsse sowie Zubehör für Schaltschrank-Steckdosen an. Die Schaltschrank- Schnittstellen zeichnen sich durch ihre enorme Vielfalt und Modularität aus. Die Einsätze und Rahmen sind einzeln oder als Sets für die Außenmontage an Schaltschränken erhältlich.

Die Schaltschrank-Steckdose ist für Länder verfügbar und die Datensteckverbinder für zahlreiche industrieübliche Datensteckverbinder wie RJ45, SUB-D15, SUB-D9, DVI, USB und viele andere Standards verfügbar. Modlink MSDD Datensteckverbindereinsätze mit Einbausteckern für BNC und PS2 für die Außenmontage sind ebenfalls im Programm. Ein Service-Interface kann auf diese Weise mit einer anwendungsspezifischen Datenfrontplatte zur Außenmontage bestückt werden. Der Modlink MSDD Kombieinsatz erlaubt die optimale Kombination von Dateneinsatz und Steckdosenschnittstelle für Strom in einem Schaltschrank-Einbaurahmen für die Außenanbringung.

Robuste Industriequalität für raue Umgebungen

Die robusten Metallrahmen aus Feinzinkdruckguss oder hochwertigen Kunststoff machen die Schaltschrank-Steckdosen äußerst widerstandsfähig gegen Schmutz, Feuchtigkeit und mechanische Belastungen für den Außeneinsatz. Je nach Ausführung sind Schutzarten bis IP65 realisierbar, wodurch die Steckdosen auch in rauen Industrieumgebungen sicher einsetzbar sind.

Cleveres Zubehör für mehr Komfort und Sicherheit

Steckdosen Rahmen bieten viele Vorteile: Sind nach einer Wartung alle Schaltschrankstecker abgezogen, kann die Schnittstellenklappe geschlossen werden und die Schutzfunktion gegen Schmutz und Staub tritt ein. Optionale Sicherheitsklappen mit Zylinderschloss oder Dreipunktbefestigung erhöhen die Systemsicherheit. Kodiereinsätze und Farbkennzeichnungen erleichtern die Steckplatzzuordnung.

Einfache Montage und Erweiterbarkeit

Dank des modularen Bausteinsystems kann die Murrelektronik-MSDD mit neuen Einsätzen für Steckdosen oder Datenstecker jederzeit ergänzt oder umgerüstet werden. Die werkzeuglose Montage ist einfach und zeitsparend.

Vielseitige Lösungen für viele Branchen und Anwendungen

Ob Maschinenbau, Handhabungstechnik, Robotik, Elektronikfertigung, Prozessautomatisierung oder andere Industriebereiche - die vielfältigen Murrelektronik Schaltschranksteckdosensysteme (MSDD) decken mit ihrer großen Variationsvielfalt die Anforderungen unterschiedlichster Branchen und Applikationen ab.

Einbaurahmen, Einsätze und Sets

Einbaurahmen, Einsätze und Sets bilden die drei Produktgruppen im Murrelektronik Sortiment:

  • Murrelektronik Rahmen
  • Murrelektronik Einsätze - Schaltschrank Steckdose und Datensteckverbinder
  • Schaltschrank Einsätze plus Rahmen bilden vorkonfigurierte Sets

Im Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt:

Rahmen für den standardisierten Anschluss von Steckdosen und Datensteckern an den Schaltschrank

Unter der Bezeichnung Modlink MSDD Einbaurahmen 1-fach Metall (4000-68112-0000000) ist ein Rahmen aus Feinzinkdruckguss mit KTL-Beschichtung für den Temperaturbereich -10 bis +60°C erhältlich. Der Einbaurahmen für eine Steckdose ist für Schrankwände von 1-5 mm Dicke geeignet und bietet die Schutzart IP65. Das Modell 4000-68223-0000000 ist ein 2-fach Rahmen aus Feinzinkdruckguss mit transparentem Kunststoffdeckel.

Murrelektronik Einsätze – Schaltschrank Steckdose

Murrelektronik bietet eine überaus breit gefächerte Auswahl an Einsätzen für den modularen Aufbau kundenspezifischer Schaltschrank-Anschlüssen für Steckdosen oder Datenstecker. Neben Stromeinsätzen in verschiedenen Ausführungen für gängige Normen wie Schuko, CEE oder UTE sind zahlreiche Optionen für unterschiedliche Datenschnittstellen erhältlich.

Der Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz (4000-68000-1620000) ist ein anschauliches Beispiel für die große Flexibilität. Er vereint auf kleinstem Raum eine SUB-D Buchse mit bis zu 48V AC/DC sowie zwei RJ45-Buchsen im CAT5e-Standard mit Class D, 100MHz nach EN 50173-1 und Snap-In-Verriegelung. Die Betriebsspannungen für RJ45 sind mit maximal 30V AC / 42,4V DC spezifiziert. Selbstverständlich können auch USB, HDMI, D-Sub und viele weitere Schnittstellen in die robusten Metallrahmen integriert werden.

Schaltschrank Steckdose und Steckdosen Rahmen - Sets

Für viele gängige Anwendungsfälle bietet Murrelektronik praktische Komplett-Sets aus Rahmen und vorkonfigurierten Einsätzen. Ein Musterbeispiel ist das Modlink MSDD-Set 4000-68112-1310000: Es basiert auf einem robusten, korrosionsgeschützten Feinzinkdruckgussrahmen und enthält werkseitig einen USB 3.0 Anschluss (bis 5 Gbit/s) sowie einen RJ45-Anschluss mit maximal 175mA Betriebsstrom gemäß UL Rating. Die komplette Einheit erreicht die hohe Schutzart IP65.

Dank des modularen Bausteinsystems können solche Sets bei Bedarf jederzeit ergänzt, umgebaut oder mit neuen Schnittstellen für zukünftige Anforderungen aufgerüstet werden. Die Montage ist werkzeuglos und zeitsparend möglich.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten