Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach USA 2xNEMA 5-15

GFCI+2xRJ45 Bu/Bu + 1x3A Sicherung

ArtNr.: 4000-68000-4120000
Gewicht: 0.261 kg
Ursprungsland:  CN
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

2× NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen)
2× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
1× Sicherung (3 A)
mit Berührungsschutz
Zertifikat
Zertifikat

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 88 mm
Breite 116 mm
Tiefe 72 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 70 °C
Sicherung
Betriebsspannung AC 250 V
Betriebsspannung DC 32 V
Nennstrom 3 A
USA
Anschlussquerschnitt max. 6 mm²
AWG-Nummer max. 10
Betriebsspannung AC 125 V
Betriebsstrom 15 A
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Polzahl 2 + PE
Anschlüsse pro Pol 2
Schutzkontakt vorhanden ja
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Familie-Bauform RJ45
Familie-Bauform Rückseite RJ45
Kabelkategorie min. Cat5e
Verriegelungsart Schnappverriegelung

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879369275
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 20559230_ina_10_10.zip (10)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTBF Bericht 4000-68000-4120000_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-4120000_dxf_x_c.zip (C)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-68000-4120000_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-4120000_stp_x_d.zip (D)
  • Zulassung: UL Registered CA 4000-68000-4120000_E205946-NMTR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-68000-4120000_E205946-NMTR2_ur_z_b.pdf (B)

---- USB-Adapter ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten