Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Großbritannien

1xRJ45 Bu/Bu + Auschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter

ArtNr.: 4000-68000-4320001
Gewicht: 0.11 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

1× England (BS)
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
1× FI-Ausschnitt
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 88 mm
Breite 116 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. 5 °C
Lagertemperatur max. 40 °C
England
Betriebsspannung AC 250 V
Betriebsstrom 13 A
Polzahl 2 + PE
Schutzkontakt vorhanden ja
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Familie-Bauform RJ45
Familie-Bauform Rückseite RJ45
Kabelkategorie min. Cat5e
Verriegelungsart Schnappverriegelung

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879384506
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 20559231_ina_10_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-4320001_4088-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 4000-68000-4320001_4088-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-4320001_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-68000-4320001_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-4320001_stp_x_b.zip (B)

---- USB-Adapter ----
---- Erdungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten