Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1×USB-A Bu/Bu + 1×RJ45 Bu/Bu + 1×DVI Bu/Bu

ArtNr.: 4000-68000-0820000
Gewicht: 0.06 kg
Ursprungsland:  TW
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

RJ45; USB (A); DVI
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
1× USB 2.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A
1× DVI (Buchse/Buchse)
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 88 mm
Breite 51 mm
Tiefe 45 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. -10 °C
Lagertemperatur max. 60 °C
USB
Betriebsspannung AC 48 V
Betriebsspannung DC 48 V
Betriebsspannung DC (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom max. 500 mA
USB Spezifikation 2.0
Übertragungsrate max. 480 MBit/s
Verriegelungsart Schnappverriegelung
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Familie-Bauform RJ45
Familie-Bauform Rückseite RJ45
Kabelkategorie min. Cat5e
Verriegelungsart Schnappverriegelung
DVI
Betriebsspannung AC max. 40 V
Betriebsstrom max. 1,5 A
Familie-Bauform Rückseite DVI
Geschlecht female
Geschlecht Rückseite female
Polzahl 24 + 4

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879037853
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-0820000_15-10.14_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 4000-68000-0820000_15-10.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-0820000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-68000-0820000_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-0820000_stp_x_b.zip (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 4000-68000-0820000_E201820-NRAQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-68000-0820000_E201820-NRAQ2_ur_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten