MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4
MVK ProfiNet/PROFIsafe Kompaktmodul, Metall,
ArtNr.: | 55561 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.944 kg |
Ursprungsland: | DE |
nicht bestellbar
Beschreibung
sichere Ein-/Ausgänge bis Kat4/PLe (EN ISO 13849-1), bis SIL3 (IEC 61508), bis SILCL3 (IEC 62061)
DI8/4F DO4
M12, D-kodiert
DI8/4F DO4
M12, D-kodiert
Technische Daten
Safety-Kennwerte
DCavg (EN ISO 13849-1) | 98 % |
---|---|
Gebrauchsdauer | 20 a |
Kategorie (EN ISO 13849-1) | 4 |
PFHd (IEC 61508) | 16,53 E-10/h |
Performance Level (EN ISO 13849-1) | e |
SIL (IEC 61508) | 3 |
SIL CL (IEC 62061) | 3 |
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung UA DC | 24 V |
Betriebsstrom je Pin max. | bei Nutzung von Pin 1 und Pin 5, bei Nutzung von Pin 1 oder Pin 5, 0.2 A, 0.7 A |
Summenstrom UA max. | 9 A |
Summenstrom US max. | 9 A |
Elektrische Daten | Eingang
Betriebsspannung F-Eingang | 24 V |
---|---|
Typ Safety Eingang | für elektronische Sensoren oder mechanische Schalter |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom je Pin (Safety) max. | 2 A |
---|
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll | PROFINET |
---|
Industrielle Kommunikation | Profinet
PROFINET Adressierung | DCP |
---|---|
PROFINET-Konformitätsklasse | B |
PROFINET-Spezifikation | V2.2 |
Diagnosen
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
---|---|
Diagnose | Unterspannung, keine Spannung |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Drahtbrucherkennung | ja |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Querschlusserkennung | Sensor/Aktor |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Überlastfest | ja |
Kurzschlussfest | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 44 mm |
Breite | 63 mm |
Tiefe | 225 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | 0-3 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | 4-7 |
Anschlusstyp 3 | Power In |
Anschlusstyp 4 | Power Out |
Anschlusstyp 5 | XF2 |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | gelb |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | Testtakt 0x |
PIN 2 | Input 1x |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Input 0x |
PIN 5 | Testtakt 1x |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | gelb |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | Mx |
PIN 4 | Px |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | 7/8" |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 0 V (UA) |
PIN 2 | 0 V (US) |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | 7/8" |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 0 V (UA) |
PIN 2 | 0 V (US) |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Anschlusstyp 5
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Familie-Bauform | M12 |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | D |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879292801 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Sensor-Aktor-Leitung ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Drucktaster ----
---- NOT-AUS-Taster ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----