Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
MVK-MPNIO F DI16/8
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MVK-MPNIO F DI16/8

MVK ProfiNet/PROFIsafe Kompaktmodul, Metall,

ArtNr.: 55560
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.944 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Anschlüsse
Feldbus M12, D-kodiert
Versorgung Sensor-System/Aktor 7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
I/O-Steckplätze M12, 5-polig, A-kodiert
Allgemeine Daten
Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Temperaturbereich -20...+55 °C (Lagertemperatur -40...+70 °C)
Schutzart IP67
Abmessungen H×B×T 44×63×225 mm
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Überwachung - Unterspannung ja
Überwachung - keine Spannung ja
Kurzschluss und Überlast ja
Querschlusserkennung Sensor/Aktor
Drahtbrucherkennung ja
PROFINET
Specification V2.2, Conformance Class B
Adressierung DCP
Safety Kennzahlen
DC 98%
Gebrauchsdauer 20 Jahre
Kategorie bis zu 4
PFH 1.70E-9
PL bis zu e
SIL CL bis zu 3
SIL bis zu 3

GTIN 4048879411349
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 55561_hdb_x_22.zip (22)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 55560_ina_x_34.zip (34)
  • Gerätebeschreibung: GSDML 55560_MVK_F_KF0_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 55560_09-08.18_ce_z_e.pdf (E)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 55560_09-08.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: Sicherheitskennzahlen 55557_SISTEMA_TB9_x_22.zip (22)
  • Konstruktionsdateien: DXF 55560_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 55560_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 55560_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Safety-Konfigurator 10500984_MVKSafety Configurator_TB1_x_43.zip (43)
  • Zertifikat: ProfiSafe 55560_Z20089-Sep21-MVK-MPNIO-F-v2.1-PROFIsafe_pns_z_c.pdf (C)
  • Zertifikat: TÜV  55560_01_205_5292_01_18_tuev_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed CA 55560_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US 55560_E201820-NRAQ_ul_z_c.pdf (C)

---- Erdungsmaterial ----
---- Sensor-Aktor-Leitung ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
---- Drucktaster ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Verschlussschraube ----
---- NOT-AUS-Taster ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten