Not-Aus/Not-Halt-Taste mit 2 zwangsöffnenden
Kontakten im IP65 Gehäuse
ArtNr.: | 69001 |
Gewicht: | 0.113 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
E-Stop 42 2NC M12(5)
mit M12-Anschluss
5-polig
Not-Aus/Not-Halt-Taste
2 Öffner (zwangsöffnend)
Befestigung mit rückseitigem Clip
mit M12-Anschluss
5-polig
Not-Aus/Not-Halt-Taste
2 Öffner (zwangsöffnend)
Befestigung mit rückseitigem Clip
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 24 V |
Betriebsstrom | 2 A |
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer | lastabhängig, temperaturabhängig |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 50000 Zyklen |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 50000 Zyklen |
---|---|
Mechanische Lebensdauer B10d | 250000 Zyklen |
Mechanische Daten
Prellzeit max. | 10 ms |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | AgNi |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 52 mm |
---|---|
Breite | 124 mm |
Tiefe | 42 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Zuverlässigkeit
Lambda Öffner | 20 % |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | NC 2 |
PIN 2 | NC 1 + |
PIN 4 | NC 2 + |
PIN 5 | NC 2 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371244 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371244 |
ECLASS-7.0 | 27371244 |
ECLASS-8.0 | 27371244 |
ECLASS-9.0 | 27371244 |
ECLASS-10.1 | 27371244 |
ECLASS-11.1 | 27371244 |
ECLASS-12.0 | 27371244 |
ETIM-5.0 | EC002034 |
GTIN | 4048879594202 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Zubehör
---- Sensor-Aktor-Adapter ----