Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Modlink MSDD Berührschutz für 1-fach Rahmen  4000-68000-9180000
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD Berührschutz für 1-fach Rahmen

ArtNr.: 4000-68000-9180000
Gewicht: 0.125 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Universalberührschutz-Box
für Rahmen 1-fach
ABS schwarz
Verwendung:
4000-68512-0000001, 4000-68512-0000003, 4000-68513-0000001, 4000-68513-0000003, 4000-68514-0000001, 4000-68514-0000003, 4000-68515-0000001
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse ABS
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 115 mm
Breite 87 mm
Tiefe 66 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27142414
ECLASS-7.0 27142414
ECLASS-8.0 27142414
ECLASS-9.0 27142414
ECLASS-10.1 27142414
ECLASS-11.1 27142414
ECLASS-12.0 27142414
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879717496
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85472000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-68000-9140000_ina_x_12.pdf (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-9180000_02-01.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 4000-68000-9180000_02-01.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-9180000_dxf_x_b.7z (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-9180000_stp_x_b.7z (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 4000-68000-9180000_E352050-NITW8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-68000-9180000_E352050-NITW2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten