Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Modlink MSDD Berührschutz 2-fach IP65  4000-68000-9170000
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD Berührschutz 2-fach IP65

ArtNr.: 4000-68000-9170000
Gewicht: 0.28 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Universalberührschutz-Box
für Rahmen 2-fach
ABS schwarz
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse ABS
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 150 mm
Breite 160 mm
Tiefe 95 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27142414
ECLASS-7.0 27142414
ECLASS-8.0 27142414
ECLASS-9.0 27142414
ECLASS-10.1 27142414
ECLASS-11.1 27142414
ECLASS-12.0 27142414
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879460910
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85472000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-68000-9170000_ina_6_10.pdf (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-9170000_02-09.13_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 4000-68000-9170000_02-09.13_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-9170000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-68000-9170000_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-9170000_stp_x_b.zip (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten