Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Aktive Module

  (10 Produkte)

Die aktiven xtremeDB Module sind mit einer CANopen- oder SAE J1939-Schnittstelle ausgestattet, über die eine Kommunikation mit der Steuerung erfolgt. Durch den Einsatz unserer Module lässt sich der Installationsaufwand reduzieren, da vorkonfektionierte Anschlussleitungen genutzt werden können. Die Basis bildet ein robustes und vollvergossenen Kunststoffgehäuse, das eine zuverlässige dezentrale Verteilung von Sensor- und Aktorsignalen sowie der Stromversorgung ermöglicht. Die Module erfüllen die Schutzart IP67 und sind speziell für anspruchsvolle Umgebungen mobiler Maschinen ausgelegt. Die vielseitigen Ein- und Ausgangsanschlüsse der Module ermöglichen die Integration verschiedenster Signaltypen und die Kommunikation über CANopen oder SAE J1939. Feldbusmodule aus der xtremeDB-Produktfamilie bieten acht Steckplätze für Ein- und Ausgänge.Sensorsignale können über digitale Eingänge, analoge Eingänge, oder über Frequenzeingänge / Zählereingänge eingelesen werden. Für Ventile und andere Aktoren stehen digitale Ausgänge, pulsweitenmodulierte PWM Ausgänge bzw. PWMi Ausgänge mit Stromregelung oder ratiometrische Danfoss PVG Ausgänge zur Verfügung.

Aktive Module
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten