Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Sets

  (2 Produkte)

Die xtremeDB Sets von Murrelektronik sind vorkonfigurierte Produktzusammenstellungen für die dezentrale elektrische Installation in mobilen Maschinen und Anlagen. Die Sets kombinieren robuste Verteilerblöcke, Leitungen und passendes Zubehör zu kompletten Systemen für unterschiedliche Anwendungsfälle. Herzstück eines jeden xtremeDB Sets ist ein Verteilerblock aus der xtremeDB Serie. Mit Ihm lassen sich Spannungsversorgung sowie Steuersignale einfach vom Schaltschrank zu den Sensoren und Aktoren ins Feld verdrahten. Sie ermöglichen so den Aufbau dezentraler Knoten mit höherer Dichte, ohne größeren Verdrahtungs- oder Klemmkastenaufwand. Die Sets können zudem Anschlussleitungen, Adapter, Endklemmen, Abzweigdosen, Potentialausgleichs-Elemente uvm. enthalten – alles genau aufeinander abgestimmt. Speziell für mobile Maschinen sind robuste und geschützte Leitungen sowie dicht verschraubbare Elemente integriert. Insgesamt lassen sich mit den xtremeDB Sets ganze Bordnetze und Verteilstrukturen für mobile Anwendungen designen. Die Sets vereinen also robuste IP67-Verteiler, Leitungen und Zubehör zu gesamten Systemlösungen für mobile Maschinen und Anlagen.

Sets
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten