Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Data Panel - xtremeDB OUT Modul CANopen, 16 digitale OUT  DP-34044-5-200
Abbildung ähnlich

Data Panel - xtremeDB OUT Modul CANopen, 16 digitale OUT

maximaler Strom 52A

ArtNr.: DP-34044-5-200
Gewicht: 0.68 kg
Ursprungsland:  US
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Robustes, vollvergossenes Busmodul mit 8 DT Signalsteckplätzen
Für den Einsatz in extremer Umgebung, in Sonderfahrzeugen und mobilen Maschinen
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Bustechnologien

ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
GTIN 89336773277
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch DP-34044_hdb_e_01.zip (01)
  • Dokumentation: Installationsanleitung DP-34044-5-200_ina_10_02.pdf (02)
  • Dokumentation: Produktdaten DP-34044-5-200_pd_2_10.zip (10)
  • Gerätebeschreibung: EDS DP-34044-5-200_KF1_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung DP-34044-5-200_EU-Cert_2_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF DP-34044-1-200_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 DP-34044-5-200_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP DP-34044-1-200_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten