Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Crimpbacken für 8 mm Kontakte (35 mm²)  70MH-ZW003-6000000
Abbildung ähnlich

Crimpbacken für 8 mm Kontakte (35 mm²)

ArtNr.: 70MH-ZW003-6000000
Gewicht: 0.142 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Crimpbacke
Kontakte
8 mm
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Crimpbacken für Crimpzange EK12042 (Klauke) und AHPW 400C (neko)

Installation
Anschlussquerschnitt max. 35 mm²
AWG-Nummer max. 2
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 42,6 mm
Breite 38,4 mm
Tiefe 21,5 mm

ECLASS-6.0 17130101
ECLASS-6.1 21049190
ECLASS-7.0 21049190
ECLASS-8.0 21049190
ECLASS-9.0 21043852
ECLASS-10.1 21043852
ECLASS-11.1 21043852
ECLASS-12.0 21043852
ETIM-5.0 EC001282
GTIN 4048879658454
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 82032000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 70MH-ZW003-6000000_dxf_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten