Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

"Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Brasilien

1xRJ45 Bu/Bu + Auschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter"

ArtNr.: 4000-68000-4440001
Gewicht: 0.121 kg
Ursprungsland:  BR
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Brasilien
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
1× FI-Ausschnitt
Zertifikat

Generelle Produktinformationen
Herstellername Murrelektronik
Herstellerproduktbezeichnung Fr.Modul-N-250-10-SC+RJ45+RCD cutout
URI Hersteller https://www.murrelektronik.com/
URI Produkt https://shop.murrelektronik.com/4000-68000-4420001
Kompatibilität | Kompatibel zu
~ 4000-68522-0000001 | Rahmenmodul 2-fach transp. 3mm Doppelb.
~ 4000-68524-0000003 | Rahmenmodul 2-fach grau Daimler
~ 4000-68524-0000001 | Rahmenmodul 2-fach grau 3mm Doppelbart
~ 4000-68523-0000003 | Rahmenmodul 2-fach metallic Daimler
~ 4000-68523-0000001 | Rahmenmodul 2-fach metallic 3mm Doppelb.
~ 4000-68522-0000003 | Rahmenmodul 2-fach transparent Daimler
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN 2000 m
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529) IP20
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529) IP00
Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Bezeichnungsschild PC
Material Kombieinsatz PBT
Mechanische Daten | Montagedaten
Nettogewicht 115 g
Höhe 87,5 mm
Breite 115,5 mm
Tiefe 69 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -5 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Lagertemperatur min. -10 °C
Lagertemperatur max. 70 °C
Umweltklasse (IEC 60721) 3K3
Umweltproduktkonformität
REACH (EC) No 1907/2006
RoHS 2011/65/EU - Exception 6(c)
China RoHS SJ/T 11364-2014 - EPUP-50
California Proposition 65 California Prop. 65
WEEE 2012/19/EU
Bestückung 1
Ausführung Netzwerkschnittstelle Gender Changer
Familie-Bauform RJ45
Geschlecht female
Kabelkategorie min. Cat5e
Steckzyklen min. 50
Betriebsspannung AC max. 30 V
Betriebsspannung DC max. 42,4 V
Betriebsstrom max. 175 mA
Geschirmt ja
Befestigungsart gesteckt, Schnappverriegelung
Beschichtung Gehäuse verzinnt
Beschichtung Kontakt vergoldet
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0
Material Kontakt Phosphorbronze
Polzahl 8
Bestückung 2
Aussparung verblendet
Bestückung 3
Aussparung verblendet
Bestückung 4
Abisolierlänge 9 mm
Anschlussart Schraubenklemmen SK , M3
Anzugsdrehmoment 1,2 Nm
Landesausführung Brasilien
Anschlussquerschnitt max. 1,5 mm²
Netzfrequenz 50 Hz
Nennspannung AC max. 250 V
Nennstrom 10 A
Farbe Gehäuse weiß
Material Gehäuse PC
Polzahl 2 + PE
Schutzkontakt vorhanden ja
Bestückung 5
Aussparung für FI/LS Schutzschalter
Bestückbar mit Siemens 5SU1356-7KK10, oder baugleich

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4065909088708
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 20559231_ina_10_10.zip (10)
  • Dokumentation: Produktdaten 4000-68000-4440001_pd_x_12.zip (12)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-4440001_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-68000-4440001_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-4440001_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten