Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Xelity 6TX PROFINET Managed Switch mit 1000Mbit
Abbildung ähnlich

Xelity 6TX PROFINET Managed Switch mit 1000Mbit

+ 4 Power M12 IP67 M12L 5-polig

ArtNr.: 58857
Gewicht: 0.904 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 58847_hdb_de_11.pdf (11)

    Deutsch

    • Deutsch
    • English
  • Dokumentation: Installationsanleitung 58857_ina_10_11.pdf (11)
  • Dokumentation: Produktdaten 58857_pd_de_11.pdf (11)

    Deutsch

    • Deutsch
    • English
  • Gerätebeschreibung: GSDML 58841_XELITY_PN_KF0_x_14.zip (14)
  • Information: EU-Herstellererklärung 58857_02-09-23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 58857_02-09-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 58857_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 58857_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 58857_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 58857_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Versionshinweise 58821_RN0_en_b.pdf (B)
  • Zertifikat: ProfiNet  58857_Z13398-14-06-2025-v2.4_pn_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 58857_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 58857_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten