Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Induktiver Koppler IO-Link V1.1 Primär Stecker M12 M30  59450
Abbildung ähnlich

Induktiver Koppler IO-Link V1.1 Primär Stecker M12 M30

Port Class A

ArtNr.: 59450
Gewicht: 0.205 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

IO-Link Coupler (prim.)
M12 (4-polig)
IO-Link V1.1
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat

Elektrische Daten
Rotation 1250 rpm
Standby-Leistung gekoppelt max. 3 W
Standby-Leistung ungekoppelt max. 1 W
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 21,6 V
Betriebsspannung DC max. 26,4 V
Betriebsstrom 0,75 A
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Revision ID V1.1
IO-Link Übertragungsrate COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnosen
Diagnose per LED ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67, IP68
Verpolschutz ja
Kurzschlussschutz Sensorversorgung ja
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse verchromt
Material Gehäuse Messing
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 30 mm
Breite 30 mm
Tiefe 77 mm
Nennabstand min. 0 mm
Nennabstand max. 7 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 24 V DC
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 C / Q / IO-Link
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 24 V DC
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 C / Q / IO-Link

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879677912
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 59450_hdb_x_14.zip (14)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 59450_ina_2_12.pdf (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 59450_11-06.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 59450_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 59450_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 59450_stp_x_a.zip (A)

---- Befestigungstechnik ----
---- digitales Ein-/Ausgangs-Modul ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten