![MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator](https://shop.murrelektronik.at/out/pictures/generated/product/1/380_280_75/xnopic.jpg.pagespeed.ic.uTuVG2NiFB.jpg)
Abbildung ähnlich
MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:80VA IN:400/690VAC OUT:230VAC
ArtNr.: | 866056 |
Gewicht: | 2 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879601566 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |