Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:800VA IN: 230/400VAC OUT: 24/230VAC

ArtNr.: 866055
Gewicht: 10.7 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879601542
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten