Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Push Pull RJ45 St.0° Schneidklemmanschluss

8-pol., AWG23-22, 5,5 - 10mm, geschirmt, CAT6A

ArtNr.: 7000-99581-0000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.089 kg
Ursprungsland:  PL
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Push Pull RJ45 Stecker - Schneidklemme IDC
IDC Schnellanschlusstechnik
Ethernet CAT6A
geschirmt
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Seite 1
Familie-Bauform RJ45
Material Kontakt Bronze
Polzahl 8
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC (UL-listed) 56,5 V
Betriebsspannung DC (UL-listed) 56,5 V
Betriebsstrom max. 1,75 A
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll Ethernet
Übertragungsparameter CAT6A
Übertragungsrate max. 10000 MBit/s
Installation | Anschluss
Anschlussart Schneidklemmen IDC
Anzugsdrehmoment 2,5 Nm
Geräteschutz
Geschirmt ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Verschmutzungsgrad 2
Isolationswiderstand min. 500 MΩ
Überspannungskategorie (EN 60950-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt vernickelt
Brennbarkeitsklasse (UL94) V-0
Material Dichtung NBR
Material Kontaktträger PC
Material Verriegelung Kupferlegierung
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. 6 mm
Klemmbereich max. 10 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
Konformität
Produktstandard IEC 61076-3-117 V.14

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform RJ45
Geschlecht female
Polzahl 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 2744010
ECLASS-11.1 2744010
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4065909027226
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-99581-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 7000-99581-0000000_E362618-DUXR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 7000-99581-0000000_E362618-DUXR2_ur_z_a.pdf (A)

---- Anschlusskabel ----
---- Entmanteler ----
---- Kabelschneider ----
---- Seitenschneider ----
---- Kabelschere ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten