Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Modlink MSDD Gender Changer  4000-68000-9040022
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD Gender Changer

USB-A 3.0 Bu/Bu

ArtNr.: 4000-68000-9040022
Gewicht: 0.01 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Gender Changer
USB (Bauf. A) 3.0 (Buchse/Buchse)
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 13,1 mm
Breite 15,7 mm
Tiefe 42 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27069202
ECLASS-7.0 27069202
ECLASS-8.0 27060324
ECLASS-9.0 27060324
ECLASS-10.1 27060324
ECLASS-11.1 27060324
ECLASS-12.0 27060324
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879600873
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-9040022_10-12.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 4000-68000-9040022_10-12.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-9040022_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-68000-9040022_p8_2_60.zip (60)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-9040022_stp_x_b.zip (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten