Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz  4000-68000-8910000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

Blindplatte 13mm tief 1-fach

ArtNr.: 4000-68000-8910000
Gewicht: 0.029 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Blindplatte (tief)
Selbsteinbau
nutzbare Fläche: 34×58 mm
Vertiefung: 13 mm
Montageflächen für den Selbsteinbau von Steckverbindern oder Schaltern, nutzbare Fläche 34×58 mm, Vertiefung 13 mm
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Geräteschutz
Geschirmt nein
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 88 mm
Breite 51 mm
Tiefe 15 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879037129
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-8910000_12-05.13_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 4000-68000-8910000_12-05.13_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-8910000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-68000-8910000_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-8910000_stp_x_b.zip (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 4000-68000-8910000_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-68000-8910000_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten