Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MVP12-Kunststoff DI16 IOL  59401
Abbildung ähnlich

MVP12-Kunststoff DI16 IOL

IO-Link Version 1.1

ArtNr.: 59401
Gewicht: 0.2 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Kompaktmodul
IO-Link V1.1
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Elektrische Daten | Eingang
Typ Eingang PNP (EN 61131-2) Type 3
Eingangszeitfilter 1 ms
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Revision ID V1.1
IO-Link Typ Device
IO-Link Zykluszeit min. 2,3 ms
IO-Link Übertragungsrate COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnosen
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
IO-Link Events Unterspannung Versorgung, keine Spannung
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 126 mm
Breite 50 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X0-X7
Anschlusstyp 2 X0-X7
Anschlusstyp 3 XZ1
Anschlusstyp 4 XZ1
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC US
PIN 2 DI
PIN 3 0 V
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC US
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 IO-Link
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 IO-Link
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879695688
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 59401_hdb_x_15.zip (15)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 59401_ina_x_13.zip (13)
  • Gerätebeschreibung: IODD 59401_KF7_x_14.zip (14)
  • Information: EU-Herstellererklärung 59401_16-10.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 59401_16-10.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 59401_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 59401_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 59401_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 59401_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: EAC 59401_ЕАЭС RU С-DE.АЖ40.В.01442-2027.02.15_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed CA 59401_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 59401_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

---- Erdungsmaterial ----
---- Verschlussschraube ----
---- Gerätemarkierer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten