Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

MASI68 Passivverteiler AS-i + 2 x Pwr

ArtNr.: 56454
Gewicht: 0.18 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

MASI68 passiver Verteiler
2× extern Power einspeisbar
7/8"
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung extern DC min. 18 V
Betriebsspannung extern DC max. 30 V
Busspannung AS-Interface DC min. 26,5 V
Busspannung AS-Interface DC max. 31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max. 4000 mA
Summenstrom max. 8 A
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP68
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 151 mm
Breite 30 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 2
Anschlusstyp 2 0, 1
Anschlusstyp 3 Asi In
Anschlusstyp 4 Power In
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V (UA 1)
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC (UA 1)
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V (UA 0)
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC (UA 0)
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung D
Polzahl 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 n.c.
PIN 3 AS-i -
PIN 4 n.c.
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (UA 0)
PIN 2 0 V (UA 0)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (UA 1)
PIN 5 0 V (UA 1)

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879373517
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56430_hdb_x_29.zip (29)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56454_ina_6_11.pdf (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56454_03-07.12_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56454_08-05-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56454_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56454_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56454_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56454_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 56454_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56454_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten