Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Data Panel - AT Werkzeug  DP-34042-797
Abbildung ähnlich

Data Panel - AT Werkzeug

Lösewerkzeug für Kontaktsicherung und Kontakte

ArtNr.: DP-34042-797
Gewicht: 0.02 kg
Ursprungsland:  CN
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

ECLASS-6.1 21049090
ECLASS-7.0 21049090
ECLASS-8.0 21049090
ECLASS-9.0 21045190
ECLASS-10.1 21049090
ECLASS-11.1 21045190
ECLASS-12.0 21045190
GTIN 89336773727
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 82055980

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten DP-34042-797_pd_2_10.zip (10)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten