Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Data Panel - Powerverteiler 90 A  DP-38022-2-000
Abbildung ähnlich

Data Panel - Powerverteiler 90 A

6 Potentiale, KFZ-Sicherungen

ArtNr.: DP-38022-2-000
Gewicht: 0.1 kg
Ursprungsland:  US
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Der Powersplitter PSF-2 ist perfekt geeignet, um selektiv abgesicherte Aktorspannungen für die xtremeDB-Busmodule bereitzustellen. Die Einspeisung von bis zu 90 A erfolgt über massive Gewindebolzen. Die Ausgangspotentiale werden über die beiden 12-poligen DT / AT-Steckverbinder in der steckbaren Kodierung A / B bereitgestellt. Pro Potential stehen zwei Pins zur Verfügung. Die Absicherung erfolgt über handelsübliche Kfz-Sicherungen. Der Powersplitter ist robust, vollvergossen und IP67 geprüft.

GTIN 89336774038
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363030

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten DP-38022-2-000_pd_2_10.pdf (10)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten