Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

MVP12, 6xM12, MOSA, steckb. Ltg.

15.0m PUR/PVC 12x0,34+5x0,75

ArtNr.: 4927078
Gewicht: 3.685 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


6-fach, 5-polig, MOSA
PUR/PVC (UL/CSA)
15.0 m
potenzialgetrennt
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
inklusive Schnellanschlusselementen

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Summenstrom bei 1-facher Stromeinspeisung max. 8 A
Summenstrom bei 2-facher Stromeinspeisung max. 16 A
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz 2
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,25 mm²
Anschlussquerschnitt max. 0,5 mm²
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart verschraubt, montiert
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Überwurfmutter
Höhe 43 mm
Breite 50,2 mm
Tiefe 122 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879057585
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Schraubwerkzeug ----
---- Verschlussschraube ----
---- Tragschienenadapter ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten