Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MET Einphasen Sicherheits-und Trenntransformator  86414
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MET Einphasen Sicherheits-und Trenntransformator

P: 400VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

ArtNr.: 86414
Gewicht: 6.1 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Die MET-Serie umfasst Einphasen-Sicherheitstransformatoren/ Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP00 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50/60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 230 V
Eingangsspannung 2 AC 400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 1,9 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 1,1 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 35 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 20,3 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 43 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 25 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 24 V
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a 87 mm
Befestigungsmaß b 104 mm
Befestigungsmaß c 2,9 mm
Höhe 120 mm
Breite 135 mm
Tiefe 136 mm
Durchmesser Bohrung 2,9 mm
Länge Bohrung 9,1 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. -20 °C
Umgebungstemperatur max. 50 °C
Lagertemperatur min. -30 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
EMV 2014/30/EU

GTIN 4065909078686
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 86414_PD_X_12.zip (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 86414_06-10-23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 86414_06-10-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 86414_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 86414_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 86414_E182075-XPTQ2_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 86414_E182075-XPTQ2_ur_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten