Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
MQ15 St. 0° / MQ15 Bu. 0° 600V AC Typ 3
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MQ15 St. 0° / MQ15 Bu. 0° 600V AC Typ 3

PVC 6x2.5 sw UL/CSA 1,7m

ArtNr.: 7000-P8141-P740170
Gewicht: 0.488 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 7000-P8141-P74xxxx_01-06.23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-P8141-P74xxxx_01-06-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-P8141-P63_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten