Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Cube20S CANopen Busknoten  57104
Abbildung ähnlich

Cube20S CANopen Busknoten

ArtNr.: 57104
Gewicht: 0.155 kg
Ursprungsland:  TH
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Busknoten
CANopen
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Stromaufnahme max. 95 mA
Summenstrom UA max. 10 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC 24 V
Stromabgabe Lastversorgung max. 10 A
Stromabgabe Rückwandbus max. 3 A
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adressbereich Ausgänge max. 128 Bytes
Adressbereich Eingänge max. 128 Bytes
Industrielle Kommunikation | CANopen
CANopen Adressierung DIP-Schalter
Diagnosen
Aktorwarnung nein
Diagnose keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Installation
Anschlussquerschnitt max. 1,5 mm²
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten
Anzahl Erweiterungsmodule max. 64
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 109 mm
Breite 48,5 mm
Tiefe 76,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 70 °C
Konformität
Produktstandard EN 61131-2

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Power
Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform D-Sub
Geschlecht male
Polzahl 9
PIN 1 n.c.
PIN 2 CAN_LOW
PIN 3 CAN_GND
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 n.c.
PIN 7 CAN_HIGH
PIN 8 n.c.
PIN 9 n.c.

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879422383
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 57104_hdb_x_11.zip (11)
  • Gerätebeschreibung: EDS 57104_Cube20S_KF1_x_13.zip (13)
  • Information: Diverses 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Information: EU-Herstellererklärung 57104_4702-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 57104_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 57104_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 57104_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Gerätetreiber 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)
  • Zulassung: UL Listed CA 57104_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 57104_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten