Cube20 Analog Eingangsmodul
4 analoge Eingänge
ArtNr.: | 56230 |
Gewicht: | 0.174 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
für Widerstände und Temperatur
AI4 - (E) RTD
AI4 - (E) RTD
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Leerlaufstrom extern max. | 70 mA |
---|---|
Stromaufnahme max. | 25 mA |
Summenstrom UA max. | 4 A |
Summenstrom US max. | 4 A |
Modulversorgung | über Systemverbindung |
Elektrische Daten | Eingang
Typ Eingang | 1000, Pt100, Ni100, 200, 200, R 0...3000 Ω, 120, 500, 500 |
---|---|
Wandlungszeit Analogeingang pro Kanal max. | 600 ms |
Diagnosen
Diagnose | Unterspannung |
---|---|
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 117 mm |
Breite | 56 mm |
Tiefe | 47 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X0 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X1 |
Anschlusstyp 3 | X2 |
Anschlusstyp 4 | X2 |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | + R 0 |
PIN 2 | + R 1 |
PIN 3 | + R 2 |
PIN 4 | + R 3 |
PIN 5 | UI |
PIN 6 | UI |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | RL 0 |
PIN 2 | RL 1 |
PIN 3 | RL 2 |
PIN 4 | RL 3 |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | FE |
PIN 2 | FE |
PIN 3 | FE |
PIN 4 | FE |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | - R 0 |
PIN 2 | - R 1 |
PIN 3 | - R 2 |
PIN 4 | - R 3 |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242601 |
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ECLASS-10.1 | 27242601 |
ECLASS-11.1 | 27242601 |
ECLASS-12.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879049184 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Klemmenleiste ----