Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

M12 St. 0° D-kod. Push-Lock-Anschluss

4-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm, geschirmt, CAT5

ArtNr.: 7000-14801-0000000
Gewicht: 0.038 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Ethernet CAT5
Stecker gerade
M12, 4-polig
D-kodiert
geschirmt
Push-Lock-Federanschluss
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...8 mm
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien
Bustechnologien

Seite 1
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Familie-Bauform M12
Kodierung D
Material Kontakt Bronze
Polzahl 4
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 48 V
Betriebsspannung DC 60 V
Betriebsspannung DC (UL-listed) 60 V
Betriebsstrom je Kontakt (UL) 4 A
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate max. 100 MBit/s
Diagnosen
Statusanzeige LED nein
Installation
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse min. 0,08 mm²
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse max. 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse max. 0,75 mm²
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse AWG min. 28 AWG
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse AWG max. 20 AWG
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse AWG min. 26 AWG
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse AWG max. 18 AWG
Installation | Anschluss
Anschlussinformation Push-Lock-Federanschluss
Steckzyklen min. 100
Geräteschutz
Geschirmt ja
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie (EN 60950-1) II
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt vergoldet
Beschichtung Verriegelung matt vernickelt
Brennbarkeitsklasse (UL94) V-0
Material Dichtung NBR
Material Verriegelung Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Klemmbereich min. 4 mm
Klemmbereich max. 8 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
Konformität
Produktstandard DIN EN 61076-2-101 (M12)

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4065909028957
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-14801-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 7000-14801-0000000_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 7000-14801-0000000_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten