Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Kabeltrommel MASI Ø 500mm

PUR Profilkabel 2x1.5 ge 500m

ArtNr.: 7000-C9905-1660000
Gewicht: 33.502 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

PUR (UL/CSA)
2× 1.5 mm²
schleppkettentauglich
5 Mio.

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 166
Mantelfarbe gelb
Aufbau | Kabel
Adernanordnung braun, blau
Mechanische Daten | Kabel
Material Mantel PUR
Material Aderisolation PP
Anzahl Adern 2
Leiter Querschnitt (Ader) 1,5 mm²
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) 5 Mio.
Elektrische Daten | Kabel
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader 18 A
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -40 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -20 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 80 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) 5 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 7,5 x Außendurchmesser

ECLASS-6.0 27062011
ECLASS-7.0 27062011
ECLASS-8.0 27062011
ECLASS-9.0 27062011
ETIM-5.0 EC001578
GTIN 4048879565776
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444993

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten