Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Kabelbund MASI

PUR Profilkabel 2x2.5 ge 100m

ArtNr.: 7000-C9901-1780000
Gewicht: 7.628 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

PUR (UL/CSA)
schleppkettentauglich
2× 2.5 mm²

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 178
Mantelfarbe gelb
Aufbau | Kabel
Adernanordnung braun, blau
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht 83,6 g/m
Material Mantel PUR
Material Aderisolation PP
Anzahl Adern 2
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 140
Durchmesser Adereinzeldrähte 0,15 mm
Leiter Querschnitt (Ader) 2,5 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, verzinnt
Leitertyp (Ader) Litzenklasse 6
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) 5 Mio.
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. 32 V
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader 26 A
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 8,2 Ω/km @ 20 °C
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (bewegt) -40 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 80 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) 3 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 6 x Außendurchmesser

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC001578
GTIN 4048879642279
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444995

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten