PUR-wires 5x1.5 1m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 30m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 5x0.34 gr UL/CSA 1m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 1,5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
Double locking lever, side entry M32
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 60m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 5m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 7,5m
 
Y-cod. / D-cod. Ethernet + A-cod.
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 10m
 
MASI20 I/O MODULE
 
P: 40VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 11m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 8 A
 
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 25m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 2m
 
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 16m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-wires 5x1.5 1m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1m
 
specification: 6FX5002-5DG01-1AE0
 
PUR-wires 5x1.5 1.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 45m
 
TPE-wires 12x0.14 0.2m
 
PUR 3x2x0.25 geschirmt vt 0,7m
 
PUR 4x1,5 sw UL/CSA+schleppk. 1m
Dieser Artikel ist nicht mehr in gewünschter Menge auf Lager. Die noch verfügbare Menge ist: 0
 
PUR 4x0.5+2x0.25 gesch. gn UL/CSA+schleppk. 0,15m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten