Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC:
Betriebsspannung DC:
Betriebsstrom:
Installation
Anschlussquerschnitt min.:
Anschlussquerschnitt max.:
AWG-Nummer min.:
AWG-Nummer max.:
Installation | Anschluss
Abisolierlänge:
Aderisolationsdurchmesser min.:
Anschlussart:
Anzugsdrehmoment Klemmschraube:
Geschlecht:
Steckzyklen min.:
Installation | Pin-Belegung
Polzahl:
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolationswiderstand min.:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
Mechanische Daten
Auszugskraft min.:
Haltekraft min.:
Ziehkraft max.:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt:
Brennbarkeitsklasse (UL94):
Material Kontakt:
Material Kontaktträger:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
A16 Stift 16-polig, Schraub, 250 V, 16 A A16 Stift 16-polig, Schraub, 250 V, 16 A
Gewicht: 0.077 kg
Art.Nr.: 70MH-ES016-CS01020

Verfügbar
Produkt verschieben
A16 Stift 16-polig, Push-in, 250 V, 20 A A16 Stift 16-polig, Push-in, 250 V, 20 A
Gewicht: 0.055 kg
Art.Nr.: 70MH-ES016-CP01020

Verfügbar
250 V
250 V
250 V
250 V
16 A
16 A
0,5 mm²
0,14 mm²
2,5 mm²
2,5 mm²
20
26
14
14
7,8 mm
8 mm
4,6 mm
-
Schraubenklemmen SK
Push-In Federkraftklemmen
0,4 Nm
-
male
male
500
500
16 + PE
16 + PE
3
3
4 kV
4 kV
100 MΩ
-
IIIb
-
III
-
III
III
50 N
-
150 N
-
220 N
-
versilbert
versilbert
V-0
V-0
Messing
Kupferlegierung
PA GF
PC
A16
A16
36 mm
35 mm
23 mm
23,2 mm
72 mm
72 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/21
40/125/21
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
85366990
85366990
1
1
4048879638968
4048879764612
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten