Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

A16 Stift 16-polig, Push-in, 250 V, 20 A

ArtNr.: 70MH-ES016-CP01020
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.055 kg
Ursprungsland:  CN
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

A16
Stift
16-polig
Push-In Klemme
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Bitte Aderendhülse verwenden.
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 250 V
Betriebsspannung DC 250 V
Betriebsstrom 16 A
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²
AWG-Nummer min. 26
AWG-Nummer max. 14
Installation | Anschluss
Abisolierlänge 8 mm
Anschlussart Push-In Federkraftklemmen
Geschlecht male
Steckzyklen min. 500
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 16 + PE
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Überspannungskategorie (EN 60950-1) III
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt versilbert
Brennbarkeitsklasse (UL94) V-0
Material Kontakt Kupferlegierung
Material Kontaktträger PC
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße A16
Höhe 35 mm
Breite 23,2 mm
Tiefe 72 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 125 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879764612
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 70MH-ES016-CP01020_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 70MH-ES016-CP01020_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: CSA CA 70MH-ES016-CP01020_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten