Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Transformatoren
Cube67

Der Spezialist für dezentrale Automatisierungstechnik


Als international agierendes Familienunternehmen bietet die Murrelektronik GmbH eine umfassende Produktpalette an elektrischen und elektronischen Installationskonzepten für Maschinen- und Anlageninstallationen. 

Spezialisiert auf dezentrale Automatisierungstechnik und immer mit dem Ziel vor Augen, Maschinen- und Anlageninstallationen zu optimieren, um dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Murrelektronik Kunden zu steigern, sind wir Ihr verlässlicher Partner für individuelle Automatisierungslösungen.


Vom Ventilstecker über die M12-Leitung bis hin zur Schaltschranksteckdose – Alles aus einer Hand 

Mit der umfangreichen Murrelektronik-Produktpalette für elektrische und elektronische Installationskonzepte lassen sich ausgezeichnete Automatisierunglösungen für die Maschinen- und Anlageninstallation umsetzen. Dabei stehen ein die Wirtschaftlichkeit und Top-Qualität immer im Fokus.

  • Elektronik im Schaltschrank: Die Murrelektronik Schaltschrankkomponenten sorgen für eine ideale Stromversorgung in Maschinen- und Anlageninstallationen. Die Schaltnetzeile, elektronische Sicherungen und Switches sind optimal aufeinander abgestimmt und sorgen für eine intelligente Stromversorgung. Insbesondere unsere elek. Sicherungen mit dem Produkt MICO sind weltbekannt.
  • Schnittstellen: Bei vielen Installationskonzepten sind Schnittstellen vom Schaltschrank ins Feld ein wichtiger Bestandteil. Bei den umfangreichen Murrelektronik Komponenten zählt vor Allem das schnelle Anschließen, das unkomplizierten Trennen der einfache Anschluss von Diagnosegeräten. Egal ob Leuchtelemente, schwere Steckverbinder oder Schaltschrankkopplungen – Bei Murrelektronik werden Sie garantiert fündig!
  • Anschlusstechnik: Als führender Hersteller von Anschlussleitungen, bietet die Murrelektronik GmbH mit einer schier grenzenlosen Vielfalt an Kabeltypen, Farben und Anschlussbauformen die optimale Lösung für Ihre Anlage oder Ihr Projekt. Im Sortiment befinden sich z.B. RJ45, M8 & M12 Sensorkabel, die Sie je nach Ihren Anforderungen (z.B. geschirmt, mit freiem Leitungsende etc.) in unserem Online-Shop zusammenstellen können. Mit über 20.000 verschiedenen M12 Anschlusskabeln gehört Murrelektronik zu den Herstellern mit dem umfangreichsten Produktsortiment im Segment der M12 Leitungen. Ventilstecker für alle gängigen Ventiltypen sowie Motoranschlussleitungen (MQ15, M23) runden das Angebot ab.
  • IO-Systeme: IO-Systeme, ob als modulare Lösung oder als Blockmodul verknüpfen per Verbindungsleitung Aktoren und Sensoren in Ihren Anlagen mit den jeweiligen Steuerungen oder der Cloud. Die Produktvariation ist äußerst vielfältig: von smarten Verteilerlösungen bis hin zu leistungsfähigen Feldbussystemen! Der Einsatz aktueller Technologien wie IO-Link, Safety oder Lösungen für Anwendungen im Bereich IIoT/Industrie 4.0 macht Murrelektronik zu Ihrem starken Partner im Bereich der Automatisierungstechnik.

Schnell und sicher bestellen

Sie sind umständliche Bestellvorgänge und langwierige Produktsuchen leid? Dann sind Sie bei uns richtig! Denn wir bieten Ihnen ideale Möglichkeiten, Ihre Bestellung einfach, unkompliziert und in wenigen Minuten zu platzieren.

Schnellbestellung: Sie haben die gewünschten Artikelnummern bereits parat? Tragen Sie diese entweder manuell von Hand ein oder laden sie per CSV-Datei hoch und profitieren Sie sofort von einer Schnellbestellung.

OCI-Shop Schnittstelle: Dank der OCI-Shop Schnittstelle erhalten Sie direkten Zugriff auf den Murrelektronik Produktkatalog und können so Ihre Bestellungen in Ihrem ERP-System erfassen.


Wir sind für Sie da

Unsere kompetenten und qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit bei Fragen rund um die Murrelektronik Produkte zur Verfügung. Außerdem unterstützen Sie gerne unsere fachkundigen Spezialisten aus der Systemberatung bei der Projektierung von optimierten sowie maßgeschneiderten Installationslösungen.

Bei Murrelektronik entwickeln wir leistungsstarke Systemlösungen für mehr Anlagenverfügbarkeit und der Reduzierung der Gesamtkosten, die dank umfangreicher Zulassungen und Standards für den Einsatz rund um den Globus perfekt einsetzbar sind.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten