Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

SOLID67

  (7 Produkte)
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte

Kompaktes IO-Modul Solid67

Das Solid67 ist ein kompaktes IO-Modul für die einfachen Feldinstallationen. Es eignet sich hervorragend für die Nutzung mit IO-Link Aktoren sowie IO-Link Sensoren. Die robuste IO-Modul Serie Solid67 von Murrelektronik ist mit acht Steckplätzen für IO-Link Geräte in direkter Anwendungsnähe ausgestattet. Die Modellreihe kann aufgrund der technisch ausgestatteten Merkmale ebenso klassische IOs in das System integrieren.

Das kompakte IO-Modul Solid67 lässt sich dank der innovativen Verarbeitung auch in rauer industrieller Umgebung problemlos einsetzen. Die bemerkenswerten Schwing-Schock-Werte (15 G sowie 50 G) in Kombination mit Vollverguss lassen dieses kompakte IO-Modul herausstechen. Es kann ebenso im kalten sowie sehr warmen Umfeld installiert werden – Temperaturen von – 20 °C bis zu + 70 °C machen diesem äußerst widerstandsfähigem IO-Modul keine Probleme. Demnach können massenhaft Applikationen spielerisch durchgeführt werden. Durch die verbesserte Steuerung und Integration von Webservern sowie die Bereitstellung von Optionen zur zahlreichen Direktdiagnose wird die Fehlersuche mit diesem kompakten IO-Modul so einfach wie noch nie zuvor.

Welche Vorteile hat das IO-Modul Solid67?

Simple Lagerhaltung

Das multiprotokollfähige und technikstarke IO-Modul kann durch einen umlegbaren Schalter direkt am Modul auf die ProfiNet oder EtherNet/IP Unterstützung umfunktioniert werden, damit die Variantenvielfalt reduziert wird und somit eine kleinere Auswahl an unterschiedlichen Modulen vorgehalten werden muss.

Zinkdruckgehäuse

Das robuste IO-Modul zeichnet sich unter anderem durch sein widerstandsfähiges Gehäuse aus Zink-Druckguss aus. Es wurde aus einem Stück gefertigt, ist vollflächig außen veredelt und bietet die Schutzart IP67.

Zeitsparend

Die kompakten M12-Powerleitungen (L-coded) sind besonders strombelastbar, sie übertragen bis zu 16 A. Die Stromversorgung kann über mehrere Module weitergeschleift werden. Das vereinfacht die Installation und reduziert die Kabelwege. Die PI (Nutzerorganisation für Profibus und ProfiNet) sieht den L-codierten M12 als künftigen Standard für Powersteckverbinder.

Kaufen Sie jetzt das IO-Modul Solid67 im Murrelektronik Onlineshop.




* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten