T-Stück M12 Bu. / M12 St. + Bu. B-kod. geschirmt
5-pol., Profibus
ArtNr.: | 7000-44161-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.038 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
T-Stück
Buchse gerade – Buchse/Stecker gerade
M12 – M12, 5-polig
B-kodiert
geschirmt
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Buchse gerade – Buchse/Stecker gerade
M12 – M12, 5-polig
B-kodiert
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
Kodierung | B |
Polzahl | 5 |
Schlüsselweite | SW13 |
Seite 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Kodierung | B |
Polzahl | 5 |
Seite 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Kodierung | B |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 5 V |
---|---|
Betriebsstrom je Kontakt max. | 0,0125 A |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. | 12 MBit/s |
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
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879141406 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Drehmomentschlüssel ----