Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Stiftmodul, 5-polig, Push-in  70MH-MAB1P-0050402
Abbildung ähnlich

Stiftmodul, 5-polig, Push-in

400 V, 16 A

ArtNr.: 70MH-MAB1P-0050402
Gewicht: 0.015 kg
Ursprungsland:  PL
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Stift
5-polig
Push-In Klemme
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Bitte Aderendhülse verwenden.
Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 2× benötigt
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 400 V
Betriebsspannung DC 400 V
Betriebsstrom 16 A
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²
AWG-Nummer min. 26
AWG-Nummer max. 14
Installation | Anschluss
Anschlussart Push-In Federkraftklemmen
Geschlecht male
Steckzyklen min. 500
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 5
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Überspannungskategorie (EN 60950-1) III
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt versilbert
Brennbarkeitsklasse (UL94) V-0
Material Gehäuse PC
Material Kontakt Messing
Mechanische Daten | Montagedaten
Anzahl Modulplätze 1
Höhe 35,5 mm
Breite 34,1 mm
Tiefe 14,6 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 125 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879664004
Verpackungseinheit 5
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 70MH-MAB1P-0050402_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 70MH-MAB1P-0050402_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: CSA CA 70MH-MAB1P-0050402_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 70MH-MAB1P-0050402_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten