Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Siemens Schaltgerätentstörmodul  26524
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Siemens Schaltgerätentstörmodul

Varistor, 24VAC/DC

ArtNr.: 26524
Gewicht: 0.024 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

24 V AC/DC
VDR
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte 3 RT 1.3/1.4, 3 RT 10.24/25/26
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 24 V
Eingangsspannung AC max. 70 V
Eingangsspannung DC min. 24 V
Eingangsspannung DC max. 70 V
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 36 mm
Breite 36 mm
Tiefe 10,2 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879017534
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 21210_pd_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 26524_14-03.21_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 26524_14-03.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA CA 26524_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 26524_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 26524_E172109_NKCR2_ur_z_a.pdf (A)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten