Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

B24 Anbaugehäuse IP65

Längsver. M-Bügel

ArtNr.: 70MH-GAGNL-B000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.08 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

B24
Anbaugehäuse
Längsverriegelung
IP65
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Installation | Anschluss
Steckzyklen min. 500
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
Mechanische Daten
Gehäuseart Anbaugehäuse
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet
Beschichtung Verriegelung verzinkt
Material Dichtung NBR
Material Gehäuse Aluminiumdruckguss
Material Verriegelung Stahl
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße B24
Höhe 28,5 mm
Breite 43 mm
Tiefe 140 mm
Verriegelungsart Längsverriegelung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 100 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) 40/100/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-7.0 27440209
ECLASS-8.0 27440209
ECLASS-9.0 27440209
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
GTIN 4048879646789
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 24-12-23_(6) REACH SVHC CAS No 119-47-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 70MH-GAGNL-B000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 70MH-GAGNL-B000000_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten