Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

A3 Buchse 8-polig, Crimp, 250 V, 16 A

ArtNr.: 70MH-EB008-AC01020
Gewicht: 0.001 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

A3
Buchse
8-polig
Crimp
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Laut Norm EN 61984 wird die Betriebsspannung nur beim Verwenden eines Kunststoffgehäuses gewährleistet. Bei Verwendung eines Metallgehäuses beträgt die Betriebsspannung 42 V (ohne zusätzliche Isolation).

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 250 V
Betriebsspannung DC 250 V
Betriebsstrom 16 A
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²
AWG-Nummer min. 26
AWG-Nummer max. 13
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. 4,3 mm
Anschlussart Crimp
Geschlecht female
Steckzyklen min. 500
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 8
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Isolationswiderstand min. 100 MΩ
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) IIIa
Überspannungskategorie (EN 60664-1) III
Überspannungskategorie (EN 60950-1) III
Mechanische Daten
Haltekraft min. 70 N
Ziehkraft max. 25 N
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt versilbert
Brennbarkeitsklasse (UL94) V-0
Material Kontakt Messing
Material Kontaktträger PBT GF
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße A3
Höhe 33,1 mm
Breite 21 mm
Tiefe 21 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 125 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-7.0 27440209
ECLASS-8.0 27440209
ECLASS-9.0 27440209
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879735247
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten