Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MODL. VARIO 8-fach Rechteck-Mobilgehäuse  M1856-24080612
Abbildung ähnlich

MODL. VARIO 8-fach Rechteck-Mobilgehäuse

Aluminium vernickelt, Stahl vernickelt

ArtNr.: M1856-24080612
Gewicht: 0.68 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Mobilgehäuse (rechteckig)
8-fach

Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Schutzart (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart Bügelverriegelung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879621830
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP M1856-24080612_stp_x_a.zip (A)

---- Sensor-Aktor-Adapter ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten