Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung  4000-70403-0100250
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung

KDT/ZE 25

ArtNr.: 4000-70403-0100250
Gewicht: 0.016 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Tüllen groß mit Kabelbinderöse
Kabeldurchmesser (25...26 mm)
Verkauf nur in Verpackungseinheiten

Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. 25 mm
Klemmbereich max. 26 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879031820
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 39269097

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-70103-0004000_ina_6_22.pdf (22)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-70403-0100250_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-70403-0100250_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)

---- Kabelführung für Schränke ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten