Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Modlink MSDD Leitungen  4000-68000-9030056
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD Leitungen

5m USB 2.0 Verlängerungsleitung aktiv

ArtNr.: 4000-68000-9030056
Gewicht: 0.255 kg
Ursprungsland:  CN
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

USB-Leitung
Bauform A
5.0 m

Geräteschutz
Geschirmt ja

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27060390
ECLASS-7.0 27060390
ECLASS-8.0 27060390
ECLASS-9.0 27060390
ECLASS-10.1 27060390
ECLASS-11.1 27060390
ECLASS-12.0 27060390
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879404129
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten