Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Modlink MSDD Gender Changer  4000-68000-9040060
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD Gender Changer

PS2 Bu/Bu

ArtNr.: 4000-68000-9040060
Gewicht: 0.015 kg
Ursprungsland:  TW
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Gender Changer
PS2 (Buchse/Buchse)
Zertifikat

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 36 mm
Breite 17,5 mm
Tiefe 17,5 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27143490
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440290
ECLASS-9.0 27440290
ECLASS-10.1 27440290
ECLASS-11.1 27440290
ECLASS-12.0 27440290
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879036801
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-9040060_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-9040060_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten