Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68522-0000003,  4000-68522-0021203
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68522-0000003,

Einsatz 4000-68000-0020000 + 4000-68000-1200000

ArtNr.: 4000-68522-0021203
Gewicht: 0.342 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Rahmen
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -30 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. 1 mm
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. 5 mm
Farbe Deckel transparent
Farbe Gehäuse schwarz
Material Deckel PC
Material Gehäuse PA
Schirmblech
Anschlussinformation Gewinde M4
Anzugsdrehmoment 0,9 Nm
Deutschland (VDE)
Anschlussquerschnitt max. 6 mm²
AWG-Nummer max. 10
Betriebsspannung AC 250 V
Betriebsstrom 16 A
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Polzahl 2 + PE
Anschlüsse pro Pol 2
Schutzkontakt vorhanden ja
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Familie-Bauform RJ45
Familie-Bauform Rückseite RJ45
Kabelkategorie min. Cat5e
Verriegelungsart Schnappverriegelung

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879406895
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-0020000_4064-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-1200000_14-10.14_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68522-0000003_stp_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-1200000_stp_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-0020000_stp_x_b.zip (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten