Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68223-0000000,
Einsatz 4000-68000-1200000 + 4000-68000-1260000
ArtNr.: | 4000-68223-1201260 |
Gewicht: | 0.43 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Technische Daten
Rahmen
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Betriebstemperatur min. | -10 °C |
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm |
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm |
Beschichtung Gehäuse | oberflächenveredelt |
Farbe Deckel | transparent |
Material Deckel | PC |
Material Gehäuse | Feinzinkdruckguss |
Schirmblech
Anschlussinformation | Gewinde M4 |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,9 Nm |
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom max. (UL) | 175 mA |
Familie-Bauform | RJ45 |
Familie-Bauform Rückseite | RJ45 |
Kabelkategorie min. | Cat5e |
Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
SLB4
Anschlussgeometrie | 4.8 x 0.8 mm |
---|---|
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom | 24 A |
Anschlussart | Flachstecker |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879330732 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |