Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68122-0000000,  4000-68122-0610010
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68122-0000000,

Einsatz 4000-68000-0610000 + 4000-68000-0010000

ArtNr.: 4000-68122-0610010
Gewicht: 0.733 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Rahmen
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 60 °C
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. 1 mm
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. 5 mm
Beschichtung Gehäuse KTL
Material Gehäuse Feinzinkdruckguss
Deutschland (VDE)
Anschlussquerschnitt max. 6 mm²
AWG-Nummer max. 10
Betriebsspannung AC 250 V
Betriebsstrom 16 A
Statusanzeige LED gelb
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Polzahl 2 + PE
Anschlüsse pro Pol 2
Schutzkontakt vorhanden ja
SUB-D15
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Familie-Bauform SUB-D15
Familie-Bauform Rückseite SUB-D15
Geschlecht female
Geschlecht Rückseite Lötanschluss
Verriegelungsart Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Polzahl 15
SUB-D25
Betriebsspannung AC 48 V
Betriebsspannung DC 48 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom 3 A
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Familie-Bauform SUB-D25
Familie-Bauform Rückseite SUB-D25
Geschlecht female
Geschlecht Rückseite Lötanschluss
Verriegelungsart Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Polzahl 25

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879035538
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 4000-68000-0010000_pd_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-0010000_4063-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-0610000_13-10.14_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68122-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-0610000_stp_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-0010000_stp_x_b.zip (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten